主な利点
動画
泥が圧縮された堆積物
過酷な環境となる泥水などでの使用では、泥がハウジングとシールの間で圧縮されることで、圧力が発生し効率低下や故障につながる可能性があります。
ネクサス(Nexus) フェイスシールは、この圧縮された泥の堆積物に対し高い柔軟性を有しています。特に建設現場などで見られる腐食性があり粘性の高い泥の中で運転する車両において長寿命化を実現します。

作動油の汚染
周速 最大 1.5 m/sec
使用温度 最大 +200 °C (O-リング材質による)
差圧 最大 3 bar の差圧
外径サイズ 50 mm ~ 460 mm