Forstmaschinen

Harvester_breakout_1100X800
Antriebssysteme
Der Antriebsstrang bzw. das Antriebssystem in Forstfahrzeugen besteht aus einem Motor und einem Netzwerk aus Komponenten, die die Kraft auf die Ketten oder Räder übertragen. Motoren und Antriebskomponenten können eine Vielzahl von Konfigurationen und Dichtungslösungen aufweisen, die auf die besonderen Anforderungen jeder Anwendung und Ausrüstung ausgelegt sind. Dichtungen verhindern Verunreinigungen, schützen die Komponenten und halten Schmiermittel im System.
Zylinder & Stellglieder
Zylinder & Stellglieder spielen eine entscheidende Rolle beim Betrieb von Forstfahrzeugen. Sie ermöglichen den Maschinen, schwere Lasten zu heben und zu bewegen. Die Dichtungen sorgen für maximale Leistung und reibungslosen Betrieb.

Ventile & Pumpen
Ventile und Pumpen sind wichtige Bestandteile von Hydrauliksystemen und werden, je nach den Anforderungen der Maschinen, in verschiedenen Größen angeboten. Die Pumpen sind dazu da, in Hydrauliksystemen einen Durchfluss zu erzeugen, der dann von Ventilen geleitet und gesteuert wird. Die Dichtungen verhindern das Austreten von Flüssigkeiten unter rauen Bedingungen und hohem Druck.
Arbeits- & Anbaugeräte
Arbeits- und Anbaugeräte an Forstfahrzeugen ermöglichen es Ihnen, eine Vielzahl von Funktionen auszuführen. Die Dichtungen spielen eine wichtige Rolle, um Verunreinigungen aus dem System fernzuhalten und verhindern gleichzeitig Leckagen in die Umwelt.
Antriebssysteme
Der Antriebsstrang bzw. das Antriebssystem in Forstfahrzeugen besteht aus einem Motor und einem Netzwerk aus Komponenten, die die Kraft auf die Ketten oder Räder übertragen. Motoren und Antriebskomponenten können eine Vielzahl von Konfigurationen und Dichtungslösungen aufweisen, die auf die besonderen Anforderungen jeder Anwendung und Ausrüstung ausgelegt sind. Dichtungen verhindern Verunreinigungen, schützen die Komponenten und halten Schmiermittel im System.

Antriebssysteme

Zylinder & Stellglieder

Ventile & Pumpen

Zentrales Reifendruckregelsystem

Arbeitsgeräte & Anbaugeräte