contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Membranen gibt es in vielen Ausführungen, aus vielen verschiedenen homogenen oder gewebeverstärkten Elastomeren. Die Herausforderungen bei anspruchsvollen Anwendungen sind durch das Design von Verbundwerkstoffen und Werkstofftechnologie lösbar, so z.B. durch den Einsatz von PTFE und anderen Isolationswerkstoffen für chemisch aggressive Umgebungen. Kunststoff- oder Gummi-Metall-Verbindungen können in die Montage integriert werden und bieten eine präzise Steuerung von Bewegung oder Druck.
Weitere Informationen finden?
Weitere Informationen finden?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Kataloge
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs