contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Excluder® DC ist ein massiver Ring mit doppeltem Abstreiflippenkontakt, der durch einen O-Ring aktiviert wird und eine hervorragende Abstreifleistung bietet. Beim Rückhub der Stange verhindert die Primärlippe das Eindringen von Staub und Eis in das System. Die Sekundärlippe hingegen sorgt dafür, dass der Ölfilm beim Vorhub nicht aus dem System fließt.