contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Bei vielen Anwendungen bietet ein Formteil aus Verbundwerkstoffen Vorteile in Bezug auf technische Robustheit, Qualität, Leistung und Gesamtbetriebskosten. Das Bonding von Standard- oder Spezialelastomeren, einschließlich Isolast®, ist mit vielen verschiedenen Metallen und Thermoplasten möglich. Als Ihr Entwicklungspartner arbeitet Trelleborg Sealing Solutions mit Ihnen zusammen, um die Komponenten Ihren Anforderungen entsprechend zu entwerfen, zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen.
Weitere Informationen finden?
Weitere Informationen finden?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-60°C +325°C
—
—
—
-76°F +617°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Kataloge
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs