contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Asymmetrische Dichtung vom Typ Variseal® mit federvorgespannter Dichtlippe und Abstreiflippe. Für Anwendungen mit schlechter Schmierung, hohen Geschwindigkeiten oder Lebensmittelkontakt (FDA-kompatibel) geeignet. Der hochwirksame Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und insbesondere die Hi-Clean-Version mit silikongefülltem Federraum verhindern, dass Verunreinigungen eingeschlossen werden. Ein spezielles Nut- und Dichtungsdesign ermöglicht einen schnellen automatischen oder manuellen Einbau.