contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Roto VL Seal® ist eine einfachwirkende Dichtung für rotierende, drehende und oszillierende Bewegungen von Kolben, Stangen und Wellen in einem breiten Spektrum von Maschinen. Das durch einen O-Ring vorgespannte, L-förmige Dichtungselement aus Turcon® oder Zurcon® bietet eine optimierte statische und dynamische Dichtungsleistung bei geringer Reibung. Je nach Dichtungs- und O-Ring-Werkstoff bietet es eine hohe Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Die Dichtung lässt sich in geschlossene Standard O-Ring-Nuten einsetzen.