contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Das Rubore®-Verfahren ist eine einzigartige Gummi-Metall-Schichttechnologie, die komplexe Dichtungsdesigns ermöglicht, die es so noch nicht gegeben hat. Basis hierfür ist die extrem zuverlässige Haftung zwischen Elastomer und Metall. Rubore®Dichtungen bieten im Gesamtbauteil Potenzial für Kosten- und Gewichtseinsparung. Die stabile Produktbeschaffenheit reduziert die Handhabungskosten und die logistischen Anforderungen und macht eine automatisierte Dichtungsinstallation möglich.
Weitere Informationen finden?
Weitere Informationen finden?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-40°C +165°C
—
—
—
-40°F +329°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Kataloge
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs