contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Stepseal® 2A verfügt über alle hervorragenden Leistungsmerkmale von Turcon® Stepseal® 2K mit zusätzlichen Konstruktionsmerkmalen zum Schutz vor Kippbewegungen infolge von Gegendruck.
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Kataloge
DownloadSubHeadline - German
Sprache auswählen
Sprache auswählen
Products from the same category
Turcon® AQ Seal® 5 mit Bean Seal | Trelleborg Sealing Solutions