Bagger

Antriebssystem
Antriebskomponenten in Baumaschinen erfüllen eine wichtige Funktion, sie übertragen die Kraft aus dem Motor auf den Endantrieb, der das Drehmoment für die Ketten oder Räder der Maschine liefert. Das Antriebssystem besteht aus einem Motor und einem Netzwerk aus Komponenten. Motoren können eine Vielzahl von Konfigurationen aufweisen, und die Dichtungslösungen sind so ausgelegt, dass sie die einzigartigen Anforderungen jeder Anwendung erfüllen.
Extrem belastbare Rotationsdichtungen halten Öl und Schmierfett im System, während leistungsstarke statische Dichtungen und kundenspezifische Formteile den Bagger für einen effizienten Betrieb des Baggers sorgen. Sie verhindern eine Verunreinigung durch Schlamm, Schmutz und Wasser, schützen die Komponenten vor Abrieb und halten Schmiermittel im System.
- Motor: Radialwellendichtringe, Turcon® Varilip® PDR, GAMMA Ring, Turcon® Glyd Ring®, O-Ringe, kundenspezifische Formteile
- Emissionsbegrenzungen: Wills Rings® C
- Kraftstoffsystem: O-Ringe
- Lüfterantriebe: Kundenspezifische PTFE-Komponenten, Turcon® Variseal® W
- Vorder- und Hinterachse: Kassettendichtung, Orkot® Bearings, Radialwellendichtringe, V-Ring, Mechanische Laufwerkdichtungen, GAMMA Ring, Turcon® Roto L, Turcon® Varilip® PDR
- Endantriebe: Kassettendichtung, Mechanische Laufwerkdichtungen
- Mitläuferwellen: Mechanische Laufwerkdichtungen
- Hydrostatischer Antrieb: Turcon® Roto Glyd Ring®, Radialwellendichtringe
- Kupplung: O-Ringe, Stützring, Dualseal, Turcon® T-Seal
- Getriebe: Radialwellendichtringe, Kundenspezifische PTFE-Komponenten
- Drive Transmission: Kantseal/quadratische Ringe, O-Ringe, Stützring, Radialwellendichtringe, Zurcon® Buffer Seal, Dualseal
- Drehgelenk: Turcon® Roto Glyd Ring®
Zylinder & Stellglieder
Innerhalb hydraulischer und pneumatischer Systeme spielen Zylinder und Stellglieder eine entscheidende Rolle beim Betrieb von Baggern. Damit diese effektiv funktionieren, müssen die Dichtungen innerhalb der Systeme dazu beitragen, über einen langen Betriebszyklus maximale Leistung ohne Leckage zu erreichen.
- Ausleger-, Stiel- und Löffelzylinder: Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® Buffer Seal LM, Glyd Ring® P, Zurcon® Glyd Ring® D, Zurcon® Abstreifer DA22 and Zurcon® Abstreifer DA24, Slydring® Führungsringe, O-Ringe, Dualseal, Slipper Seal, Turcon® Stepseal® V LM, Zurcon® Rimseal IM, Turcon® Glyd Ring® T
>> Erfahren Sie mehr über die Abdichtung von Hydraulikzylindern
Ventile & Pumpen
In Hydrauliksystemen steuern und regeln Ventile den von Pumpen erzeugten Durchfluss. Die daraus resultierende Kraft treibt sowohl die Hydraulikkomponenten im Bagger selbst als auch alle Zylinder in den Anbaugeräten an.
Um die Effizienz für den Betreiber zu maximieren, müssen Ventile und Pumpen präzise arbeiten, um externe Medien auszuschließen und die Zeit zwischen geplanten Wartungsarbeiten zu verlängern.
- Wegeventil: Zurcon® Abstreifer DA17
- Pneumatikventil: Zurcon® Abstreifer DA22
- Patronenventil: Zurcon® Dualseal
- Regelventil: O-Ring mit Stützring und Dualseal,, Stepseal®, Gleitdichtung, Polyurethan O-Ring
- Kolbenpumpe: Radialwellendichtringe
Arbeitsgeräte & Anbaugeräte
Arbeits- und Anbaugeräte an Baggern ermöglichen es Ihnen, eine Vielzahl von Funktionen auszuführen, vom Graben und der Erdbewegung bis zum Brechen von Gestein, Verdichten von Bodenmaterial und Abbruch von Gebäuden.
Aufgrund der möglichen Nähe dieser Anbaugeräte zum Boden sind statische und dynamische Dichtungen unerlässlich, um Schmutz und Verunreinigungen aus dem System fernzuhalten. Linear- und Rotationsdichtungen sorgen für einen reibungslosen und ruhigen Betrieb der Hydraulikausrüstung und verhindern gleichzeitig Leckagen in die Umwelt.
- Messer- und Schwenkzylinder:HiMod® und Orkot® Bearings, Zurcon® Dualseal, Zurcon® Buffer Seal LM, Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® L-Cup® , Zurcon® Abstreifer DA24, Zurcon® Wynseal, Zurcon® Glyd Ring® P
- Abbruchmaschinen, z.B. Hydraulikhammer: Zurcon® U-Cup RU9, Abstreifer ASW, Zurcon® Rimseal IM, Zurcon® Dualseal