contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Die gekapselten O-Ringe werden aus Silikon oder Fluor-Kautschuk gefertigt und verfügen über eine nahtlose FEP-Ummantelung. Aufgrund ihrer Chemikalienbeständigkeit gepaart mit elastischen Eigenschaften und geringer Reibung lassen sich mit diesen Dichtungen zahlreiche Dichtungsprobleme lösen. Erhältlich nach ISO 3601, AS 568 und BS 4518 und anderen Standards, auch als Schlauch- und Vierkantprofile. In metrischen Größen und Inch-Abmessungen verfügbar.