contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Eine Vielzahl leistungsstarker, hochfester Thermoplaste kann zur Herstellung kundenspezifischer Formteile, Druck- oder Stützringe verwendet werden. Diese Werkstoffe können den Betrieb bei bautechnischen, chemischen und elektrischen Anwendungen sowie in Hochleistungslagern optimieren.
Weitere Informationen finden?
Weitere Informationen finden?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Kataloge
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs