contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Bonded Seals bestehen aus einem Metallring mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt. Dieser ist mit einem Elastomerring mit trapezförmigem Querschnitt verklebt. Der Metallring wurde als Ersatz für Kupferscheiben in hydraulischen und pneumatischen Hochdruck-Gewindeverbindungen entwickelt. Er hält den Berstkräften stand und begrenzt die Verformung des Elastomerelements. Dies verhindert eine zu starke Kompression und Extrusion. Standard- Bonded Seals werden durch eine Reihe von selbstzentrierenden Bonded Seals ergänzt. Diese gewährleisten die richtige Zentrierung während der Montage und ermöglichen so einen sicheren Leckageschutz. Verfügbar in vielen verschiedenen Werkstoffen, die für die zivile und militärische Luft- und Raumfahrt freigegeben sind. Ebenso sind kundenspezifische Designs erhältlich.