Applications

Avantages

Design

3367_b0eeaae2-e065-490c-b044-0a43805db453.gif
Vue d'ensemble
Tube
PVC, transparent, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
PVC, transparent, lisse.
Température
-15 to +60
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage