Vue d'ensemble
Caractéristiques
Silicone, rouge, alimentaire, qualification CE 1935/2004 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).
Résistivité volumétrique > 10^12 Ω.m.
Résistivité superficielle > 10^13 Ω.
Applications
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- produits alimentaires,
- eau,
- détergents,
- acides dilués,
- acides forts non oxydants.
Avantages
Sans talc, surface propre sans poussière.
Importante économie de temps de nettoyage et adhésivage
Très bonne résistance à l'ozone, aux UV, aux intempéries et au vieillissement
Excellente tenue à la température (-60/+230ºC)
Bon rapport qualité/prix.
Bénéfices
Performance.
Légalité.
Sécurité alimentaire.
Hygiène, propreté.
Longévité.
Recommandations
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Rubber compound - Rouge S6A2
Densité 1.20 ± 0.05 g/cm³
Dureté ASTM D2240 60 ± 5 Shore A
Résistance rupture ISO 37 ≥10.0 MPa
Résistance rupture (Rr) ISO 37 ≥500 %
Déchirure (Rd) ISO 34-1 ≥20 N/mm
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C ISO 815-1 ≤30 %
Temperature
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Pression de service -60/+230 °C
Vieillissement
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Tenue à l’ozone - Très bonne %
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Résistance chimique
Insonorisation Acides et bases concentrés Ozone Huiles et Hydrocarbures
Bonne Modérée Très bonne Modérée
Dimensions
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis

Feuilles Caoutchouc pour Industrie Agroalimentaire

Certificat d'Alimentarite