Applications

Avantages

Design

4062_9068fb60-d0c3-411c-a18a-7820385e019f.png
Vue d'ensemble
Tube
Acier inoxydable ondulé 316, 321 ou Hastelloy C276
Tresse(s) : acier inoxydable 304 à haute résistance.
Disponible en tresse simple, double ou triple pour la haute pression.
Revêtement
En option :
Couvercle : fibre de verre siliconée ou tresse en polypropylène.
Ressort anti-flexion et hélice de protection en acier inoxydable 302 ou en acier galvanisé.
Température
-250 to +550
Normes et homologations
Fabriqué sur commande avec tous les types de raccords en acier inoxydable
Informations complémentaires
Services optionnels :
- Traçage électrique pour maintenir ou réchauffer le fluide transféré.
- Double enveloppe pour maintenir la température du fluide transféré.
- Piquage pour prendre la température ou un échantillon du fluide transféré.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit