Vue d'ensemble
Caractéristiques
Sandwich en caoutchouc naturel : un tiers noir/un tiers rouge/un tiers noir.
Couche extérieure résistante à l’abrasion et à la coupure, procurant un effet de nettoyage et raclage.
Couche intermédiaire rouge amortisseuse.
Applications
Destiné au nettoyage des bandes transporteuses : permet d’éliminer les matériaux tels que sable, minerais, charbon, boues, terre, etc.

Excellent pour retirer des matériaux humides et colmatants.

Secteur d’activité : sablières, carrières, fonderies, cimenteries, constructions mécaniques, centrales à béton, etc.
Avantages
Nettoyage efficace et usure uniforme de la bande transporteuse
Durée de vie de la bande transporteuse améliorée.
Souplesse.
Bénéfices
Durée de vie.
Sécurité.
Propreté.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Rubber compound - Noir Rouge Noir R698 R492 R698
Densité 1.15 ± 0.05 g/cm³
Dureté ASTM D2240 60/45/60 ± 5 Shore A
Résistance rupture ISO 37 ≥15 MPa
Résistance rupture (Rr) ISO 37 ≥400 %
Déchirure (Rd) ISO 34-1 ≥35 N/mm
Résistance à l'abrasion (5N) ISO 4649 ≤130 mm³
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C ISO 815-1 ≤35 %
Temperature
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Pression de service -40/+85 °C
Vieillissement
Mesure caracteristiques Standard Valeur
∆ Dureté 70h à 70°C ASTM D573 ≤5 Shore A
∆ Résistance rupture 70h à 70°C ASTM D573 ≤-15 %
Allongement rupture ASTM D573 ≤-25 %
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Résistance chimique
Insonorisation Acides et bases concentrés Ozone Huiles et Hydrocarbures
Bonne Modérée Modérée Déconseillée
Dimensions
Epaisseur(mm) Largeur(mm) Longueur(m) Poids(kg/m2) Aspect Option
15.0±1.0 1400.0±2% 10.0±2% 16.0 2 faces lisses -
10.0±1.0 1400.0±2% 10.0±2% 11.34 2 faces lisses -
25.0±1.75 1400.0±2% 10.0±2% 28.5 2 faces lisses -
20.0±1.4 1400.0±2% 10.0±2% 22.19 2 faces lisses -
12.0±1.0 1400.0±2% 10.0±2% 13.31 2 faces lisses -
Identification
Marquage Sans.
Conditionnement Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.
Emballage Sous film polyéthylène noir.
Etiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis