Applications
Refoulement de la quasi-totalité des produits chimiques corrosifs : acides forts, solvants à teneur élevée en aromatiques, solvants chlorés ou oxygénés, hydrocarbures aromatiques, etc.
Pour les installations mobiles et fixes de l’industrie chimique et des industries associées.
Avantages
- Tuyau polyvalent : convient pour un grand nombre de produits chimiques.
- Excellente résistance mécanique.
- Tube conforme aux directives de la législation américaine (FDA).
- Le tube lisse facilite le nettoyage (jusqu’à +140°C pendant 30 minutes).
- Excellente tenue au vieillissement, aux agents atmosphériques et à l’ozone.
- Excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.
- Compatible avec différents types de raccords.
- Même sans hélice, ce tuyau fonctionne aussi sous dépression (0.9bar).
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
fils textiles
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.
Informations complémentaires
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)