Applications

Avantages

Design

3367_a3b162d1-82af-4638-a764-d01ce1ffa77b.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, noir, lisse, résistant à l’huile et à l’essence.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC, rouge, lisse, résistant à l’huile et aux intempéries.
Température
-30 to +55
Informations complémentaires
Autres longueurs et longueurs raccordées sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.