Applications
Tuyau pour les systèmes de gaz d‘échappement des moteurs de bateaux, spécialement adapté lorsque les gaz se mélangent aux eaux de refroidissement du moteur.
Avantages
- Souple.
- Résistant au vieillissement et aux intempéries.
- Construction multi-hélice assurant une flexibilité maximum.
- Aspect lisse.
- Peut résister aux gaz déshydratés pendant plus de 3 heures.
- Approuvé par le DNV.
Design

Vue d'ensemble
Tube
CR, noir, lisse.
Armature
plis textiles avec hélice en acier noyée dans la paroi
Revêtement
CR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Raccords Clamps.
Informations complémentaires
Approuvé par le DNV et conforme aux normes ISO 13363 type 2, SAE J 2006 type R2, Nordic Boat Standard MC9.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)