Vue d'ensemble
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, résistant à l’abrasion, rouge.
Applications
Revêtement de matériels d’exploitation tels que cyclones, hydrocyclones, corps de pompes d’extraction, cuves, trémies, goulottes, couloirs, vibrants, silos, etc., pour répondre à des phénomènes d’usure provoqués par des produits de très faible granulométrie et très abrasifs de par leur nature (roches, métaux, bois et tous matériaux en fines particules, produits chimiques, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (fines particules, vrac, etc.), en état sec et température maxi +70°C.

Panneaux suspendus favorisant le décolmatage.

Secteurs d’activités : sablières, carrières, cimenteries, centrales à béton, etc.
Avantages
Excellentes propriétés mécaniques : résistance et allongement rupture, déchirure, abrasion, etc.
Excellente résistance à l’usure par frottement et par projection de produits de très faible granulométrie : sable, grenaille, fines particules, poussière abrasive, etc.
Très grande souplesse et résilience.
Protection contre la corrosion.
Réduction de la propagation du bruit et des vibrations.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Bénéfices
Performance.
Économie : faibles temps d’arrêt et d’entretien.
Durée de vie : coûts horaires réduits.
Sécurité.
Fiabilité.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Rubber compound - Rouge R397
Densité 0.95 ± 0.05 g/cm³
Dureté ASTM D2240 35 ± 5 Shore A
Résistance rupture ISO 37 ≥25 MPa
Résistance rupture (Rr) ISO 37 ≥700 %
Déchirure (Rd) ISO 34-1 ≥30 N/mm
Résistance à l'abrasion (5N) ISO 4649 ≤60 mm³
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C ISO 815-1 ≤30 %
Temperature
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Pression de service -40/+80 °C
Vieillissement
Mesure caracteristiques Standard Valeur
∆ Dureté 70h à 70°C ASTM D573 ≤5 Shore A
∆ Résistance rupture 70h à 70°C ASTM D573 ±15 %
Allongement rupture ASTM D573 ≤-20 %
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Résistance chimique
Insonorisation Acides et bases concentrés Ozone Huiles et Hydrocarbures
Bonne Modérée Modérée Déconseillée
Dimensions
Epaisseur(mm) Largeur(mm) Longueur(m) Poids(kg/m2) Aspect Option
6.0±0.5 1500.0±2% 10.0±2% 5.7 2 faces mates -
6.0±0.5 1500.0±2% 10.0±2% 5.7 1 face mate/1 face adhésivée AD
3.0±0.3 1400.0±2% 10.0±2% 2.83 2 faces lisses -
4.0±0.4 1400.0±2% 10.0±2% 3.78 2 faces lisses -
12.0±1.0 1500.0±2% 6.0±2% 12.07 1 face mate/1 face adhésivée AD
15.0±1.0 1500.0±2% 6.0±2% 14.72 1 face mate/1 face adhésivée AD
25.0±1.75 1500.0±2% 6.0±2% 24.07 1 face mate/1 face adhésivée AD
12.0±1.0 1500.0±2% 6.0±2% 11.34 2 faces mates -
15.0±1.0 1500.0±2% 6.0±2% 14.18 2 faces mates -
20.0±1.4 1500.0±2% 6.0±2% 18.9 2 faces mates -
25.0±1.75 1500.0±2% 6.0±2% 23.63 2 faces mates -
5.0±0.4 1500.0±2% 10.0±2% 5.06 1 face lisse/1 face adhésivée AD
8.0±0.7 1500.0±2% 10.0±2% 7.9 1 face mate/1 face adhésivée AD
10.0±1.0 1500.0±2% 10.0±2% 9.79 1 face mate/1 face adhésivée AD
5.0±0.4 1500.0±2% 10.0±2% 4.73 2 faces mates -
8.0±0.7 1500.0±2% 10.0±2% 7.56 2 faces mates -
10.0±1.0 1500.0±2% 10.0±2% 9.45 2 faces mates -
Identification
Marquage Sans.
Conditionnement Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux. Face adhésivée, côté intérieur, protégée par un film polypropylène blanc, détachable à la main.
Emballage Sous film polyéthylène noir.
Etiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis