Applications

Avantages

Design

3367_1809e6c5-e1c4-4b0c-8460-54f5e40d4162.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
tressée métallique
Revêtement
SBR/NR, noir, lisse.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Raccords de type hydraulique.
Informations complémentaires
Livré sans raccord.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Flexibles pour hydrocurage

Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.