Applications

Avantages

Design

3367_407e56d8-5b4c-4ff8-bf59-f312a788dcf3.gif
Vue d'ensemble
Tube
CR, noir, lisse.
Armature
nappes textiles avec hélice en acier noyée dans la paroi
Revêtement
CR, noir, aspect grain toile, ondulé.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Raccords Clamps.
Informations complémentaires
Approuvé par le DNV et conforme aux normes ISO 13363 type 2, SAE J 2006 type R2, Nordic Boat Standard MC9.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage