Applications

Avantages

Design

4062_11df62d5-592b-4d76-aa79-0f0848949313.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’essence, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, noir ou vert lisse.
Température
-30 to +55
Informations complémentaires
2 couleurs standard disponibles.
Type BK = Noir
Type GR = Vert

Revêtement bleu ou rouge sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.