Applications

Avantages

Design

3367_44b68575-26f6-43ae-8370-f46ce9db5e70.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR/SBR, noir, lisse.
Armature
1 nappe tressée acier
Revêtement
SBR/NBR, noir, lisse.
Température
-40 to +150
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage