Applications

Avantages

Design

3367_5d1b8723-8016-4677-83a7-15caa13a3467.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, noir, lisse.
Température
-30 to +100
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage