Vue d'ensemble
ill_gear_bg_rgb
Caractéristiques
Tapis isolant pour couvrir le sol en vue de la protection électrique des travailleurs dans les installations électriques.
ill_alternative_bg_rgb
Applications
Prévention des risques de choc électrique autour d’équipements électriques à haute tension tels que boîtes à fusibles, panneaux de contrôle, appareillage de connexion et machinerie lourde.
Il est recommandé de prendre connaissance des conseils d’utilisation.
ill_coated_systems_bg_rgb
Avantages
Isolation électrique.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Antidérapant.
Isolant acoustique.
Agréable à la marche et à la station debout.
ill_protect_bg_rgb
Bénéfices
Sécurité.
Confort.
Durée de vie.
Regulation
Cette feuille est conforme au standard IEC 61111.
Propriétés mécaniques, physiques et chimiques
Mécaniques
Mesure caracteristiques Norme de référence Valeur
Elastomère Gris D700
Dureté ASTM D2240 70 ± 5 Shore A
Résistance à l'abrasion (5N) ISO 4649 ≤ 160 mm³
Empreinte résiduelle EN ISO 24343 ≤ 0.15 mm
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ±0.3 %
Isolation phonique ISO 10140-3 12 db
Résistance Chimique
Produits de nettoyage courants EN 423 Bonne
Dimensions
Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect Rigidité Dielectrique
3.2±0.4 1000.0±2% 10.0±2% 5.06 2 faces impression toile CLASS 3
3.2±0.4 1000.0±2% 1.0±2% 5.06 2 faces impression toile CLASS 3
3.2±0.4 1000.0±2% 5.0±2% 5.06 2 faces impression toile CLASS 3
3.2±0.4 1200.0±2% 10.0±2% 5.06 2 faces impression toile CLASS 3
3.2±0.4 1000.0±2% 0.6±2% 3.03 2 faces impression toile CLASS 3
5.0±0.4 1000.0±2% 0.6±2% 4.69 2 faces impression toile CLASS 4
5.0±0.4 1000.0±2% 5.0±2% 7.81 2 faces impression toile CLASS 4
5.0±0.4 1000.0±2% 1.0±2% 7.81 2 faces impression toile CLASS 4
5.0±0.4 1000.0±2% 10.0±2% 7.82 2 faces impression toile CLASS 4
Identification
Marquage Suivant IEC 61111.
Face arrière Avec impression toile.
Conditionnement En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. 10 plaques par paquet.
Emballage Sous film polyéthylène noir.
Etiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Téléchargements

Certificat ELECMAT PLUS 

Brochure Feuilles & Tapis