Vue d'ensemble
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, noir, 60 Shore A, avec un très bon indice d’abrasion.
Applications
Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, bennes de camions notamment aux points de chargement et de déchargement de produits très agressifs de par leur nature (roches très abrasives, produits chimiques, bois, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (coupante, saillante), état (sec ou humide), granulométrie élevée, température maxi +70°C.
Secteur d’activités : carrières, verreries, bâtiments et travaux publics, génie civil, matériaux de construction, constructions mécaniques, transports, etc.
Secteur d’activités : carrières, verreries, bâtiments et travaux publics, génie civil, matériaux de construction, constructions mécaniques, transports, etc.
Avantages
Excellente tenue aux chocs, à la déchirure et à l’usure.
Bonne tenue au vieillissement et à la chaleur.
Réduit de façon importante la propagation du bruit et des vibrations.
Protège de la corrosion.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Très haute performance à basse température.
Bonne tenue au vieillissement et à la chaleur.
Réduit de façon importante la propagation du bruit et des vibrations.
Protège de la corrosion.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Très haute performance à basse température.
Bénéfices
Performance.
Fiabilité.
Économie : faibles temps d’arrêt et d’entretien.
Durée de vie : coûts horaires réduits.
Sécurité.
Fiabilité.
Économie : faibles temps d’arrêt et d’entretien.
Durée de vie : coûts horaires réduits.
Sécurité.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Temperature
Vieillissement
Résistance aux huiles
Résistance chimique
Dimensions
Identification
Téléchargements
Fiche Produit
Fiche Produit (PDF)