Profil CIRCULAR

Pastilles CIRCULAR (MC 2K1)

Vue d'ensemble
ill_gear_bg_rgb
Caractéristiques
Surface antidérapante.
Profil à pastilles.
Isolant acoustique et thermique.
ill_alternative_bg_rgb
Applications
Tapis courant pour un usage industriel.

ATTENTION : pour les lieux publics avec une exigence de sécurité renforcée, nous préconisons l’usage de nos qualités résistantes au feu et avec une émission de fumée faible et non toxique.
ill_coated_systems_bg_rgb
Avantages
Diminution des risques de chute.
Visibilité.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
ill_protect_bg_rgb
Bénéfices
Sécurité.
Propreté, hygiène.
Confort.
Économie.
Propriétés mécaniques, physiques et chimiques
Mécaniques
Mesure caracteristiques Norme de référence Valeur
Dureté ASTM D2240 70 ± 5 Shore A
Résistance à l'abrasion (5N) ISO 4649 ≤ 250 mm³
Dimensions
Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2)
3.0±0.3 1000.0±2% 10.0±2% 4.06
3.0±0.3 1200.0±2% 10.0±2% 4.056
Identification
Marquage Sans.
Face arrière Avec impression toile.
Conditionnement Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Emballage En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Etiquetage Sous film polyéthylène noir.
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis