Vue d'ensemble
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, résistant à l’abrasion, blanc, alimentaire, qualification CE 2023/2006 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).
Applications
Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, cyclones, silos, etc., pour répondre à des phénomènes d’usure provoqués par des produits de très faible granulométrie et très abrasifs de par leur nature (roches, métaux, bois et tous matériaux en fines particules, produits chimiques, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (fines particules, vrac), en état sec et température maxi +70°C.
Panneaux suspendus favorisant le décolmatage.
Secteurs d’activités : sablières, carrières, cimenteries, centrales à béton, agroalimentaire, etc.
Panneaux suspendus favorisant le décolmatage.
Secteurs d’activités : sablières, carrières, cimenteries, centrales à béton, agroalimentaire, etc.
Avantages
Excellentes propriétés mécaniques : résistance et allongement rupture, déchirure, abrasion, etc.
Excellente résistance à l’usure par frottement et par projection de produits de très faible granulométrie : sable, grenaille, fines particules, poussière abrasive, etc.
Protection contre la corrosion.
Réduction de la propagation du bruit et des vibrations.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Excellente résistance à l’usure par frottement et par projection de produits de très faible granulométrie : sable, grenaille, fines particules, poussière abrasive, etc.
Protection contre la corrosion.
Réduction de la propagation du bruit et des vibrations.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Bénéfices
Performance.
Légalité.
Sécurité alimentaire.
Hygiène, propreté.
Durée de vie.
Légalité.
Sécurité alimentaire.
Hygiène, propreté.
Durée de vie.
Recommandations
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Temperature
Vieillissement
Résistance aux huiles
Résistance chimique
Dimensions
Identification