Applications
Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée.
Efficace pour le nettoyage des machines, véhicules, sols, espaces publics, façades, etc.
Le revêtement non tachant est également un atout pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire et les piscines publiques.
Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu’aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.
Avantages
- Revêtement lisse non tachant.
- Résistant à l’huile, aux détergents, à l’abrasion et aux intempéries.
- Haute pression de service.
- Résistance aux températures élevées.
- Léger et très flexible : ne vrille pas.
- Longue durée de vie.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR/SBR, noir, lisse.
Armature
2 nappes tressées acier
Revêtement
SBR/NBR, bleu, lisse.
Température
-40 to +150
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)