Vue d'ensemble
Caractéristiques
Feuille chloroprène de haute définition résistante au feu et à l’abrasion.
Applications
Protections de matériels d’exploitation ou toutes autres applications assujetties à des risques d’incendie.
Avantages
Très bonne résistance au feu.
Très bonne tenue à l’abrasion.
Excellente tenue au vieillissement.
Très bonne tenue à la chaleur.
Antistatique.
Très bonne tenue aux huiles animales ou végétales.
Avec faces mates pour garantir une bonne finition de la surface du produit, assurer un bon déroulage et faciliter les opérations d’adhésivage éventuelles.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Très bonne tenue à l’abrasion.
Excellente tenue au vieillissement.
Très bonne tenue à la chaleur.
Antistatique.
Très bonne tenue aux huiles animales ou végétales.
Avec faces mates pour garantir une bonne finition de la surface du produit, assurer un bon déroulage et faciliter les opérations d’adhésivage éventuelles.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Bénéfices
Performance.
Durée de vie.
Sécurité.
Durée de vie.
Sécurité.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Temperature
Vieillissement
Résistance aux huiles
Résistance chimique
Dimensions
Identification
Téléchargements
Fiche Produit
Fiche Produit (PDF)