Applications
Aspiration et refoulement de produits chimiques corrosifs : carburants, solvants, huiles et autres produits chimiques corrosifs sauf trifluorure de chlore, gaz de fluor sec, oxybifluorure, phosgène, et métaux alcalins liquides tels que le sodium.
Pour les installations sur camions-citernes, wagons-citernes, quais de déchargement ainsi que les installations mobiles et fixes des industries chimiques, pharmaceutiques et associées.
Spécialement conçu pour utilisation en zones ATEX.
Avantages
- Le tube lisse garantit un débit optimal et facilite le nettoyage (à la vapeur en circuit ouvert jusqu’à +150°C).
- Excellentes propriétés mécaniques.
- Revêtement particulièrement résistant à l’abrasion et aux produits chimiques.
- Tube conforme aux exigences FDA 21 CFR.177.1550, EU 10/2011 et USP classe VI.
- Compatible avec différents types de raccords.
Design

Vue d'ensemble
Tube
PTFE résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +150
Normes et homologations
Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.
Informations complémentaires
Pour une utilisation en toute sécurité dans les zones ATEX, le tuyau doit être correctement relié à la terre.
Les longueurs indiquées sont des longueurs maximales.
Les longueurs indiquées sont des longueurs maximales.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Brochure Industrie Chimique
Vidéos et animations 3D
Gamme de tuyaux Chemikler
Nous sommes fiers de présenter nos solutions en caoutchouc pour les produits chimiques liquides. Qu'il s'agisse de transfert en cours ou de chargement/déchargement de camions, de navires ou de trains, nos solutions sont conçues pour répondre à toutes vos exigences spécifiques et sont conformes aux normes en vigueur pour une sécurité maximale. Notre gamme couvre également les flexibles composites, les assemblages convolutés inox ou PTFE.