Applications
Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : vins, bières, lait, cidres, jus de fruits, alcools titrant jusqu’à 50%.
Equipements destinés spécialement :
- aux transferts de cuve dans les chais,
- aux postes de déchargement à quai,
- aux citernes de transport de liquides alimentaires.
Avantages
- Tube blanc de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien.
- Ecrasable : retour au rond suite à un écrasement accidentel.
- Souple et maniable.
- Excellente résistance au coquage.
- Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu’à 130°C.
- Revêtement non tachant, résistant à l’abrasion.
- Sans phtalates.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi.
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, rouge, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools