Applications

Avantages

Design

4062_5794eb98-f915-4915-ba73-a797e33f7e05.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +70
Informations complémentaires
Longueurs de 13,3m disponibles sur demande.
Min. de commande de 3 longueurs ou quantité multiple de 3.

2 couleurs standard disponibles.
Type BK = Noir
Type WH = Blanc
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

BTP

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3