Applications
Aspiration de débris et poussières industriels.
Convient au transport de petites particules et de produits modérément abrasifs.
Avantages
- Très léger et maniable.
- Excellents rayon de courbure et souplesse.
- Très bonne résistance à l’écrasement.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, beige, lisse.
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier.
Revêtement
tissu enduit de caoutchouc naturel, blanc, aspect ondulé.
Température
-30 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.