Profil OILMAT 

Pastilles Circular (MC 2K1) - Pastilles Circular (MC 7A) - Checker (MK)  

Vue d'ensemble
ill_gear_bg_rgb
Caractéristiques
Profil à pastilles ou checker.
ill_alternative_bg_rgb
Applications
Revêtement de sol adapté aux sites industriels.

Installations à l’intérieur.

Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines et d’équipements lourds, en présence de projection de produits gras.
ill_coated_systems_bg_rgb
Avantages
Tenue aux huiles et graisses animales et végétales (température maxi +50ºC) et aux hydrocarbures sans aromatiques.
Conducteur d’électricité.
 Isolant acoustique et thermique.
 Agréable à la marche et à la station debout.
Antidérapant.
 Facilité de nettoyage et d’entretien.
 Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
ill_protect_bg_rgb
Bénéfices
Sécurité.
Propreté, hygiène.
Confort.
Durée de vie.
Propriétés mécaniques, physiques et chimiques
Mécaniques
Mesure caracteristiques Norme de référence Valeur
Dureté ASTM D2240 70 ± 5 Shore A
Résistance à l'abrasion (5N) ISO 4649 ≤ 200 mm³
Empreinte résiduelle EN ISO 24343 ≤ 0.15 mm
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ±0.3 %
Isolation phonique ISO 10140-3 12 db
Résistance Chimique
Produits de nettoyage courants EN 423 Bonne
Dimensions
Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect
3.0±0.3 1400.0±2% 10.0±2% 3.74 MK
3.0±0.3 1200.0±2% 10.0±2% 4.4 MC 2K1
3.0±0.3 1000.0±2% 10.0±2% 3.72 MC 2K1
4.5±0.4 1000.0±2% 10.0±2% 5.73 MC 7A
Identification
Marquage Sans.
Face arrière Pastilles MC 2K1 : avec impression toile. Pastilles MC 7A : poncée. Checker : avec impression toile.
Conditionnement En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Emballage Sous film polyéthylène noir.
Etiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis