Applications

Design

3367_02e213e1-1e77-4fa9-af16-b3798417610a.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
NR/SBR résistant à l’abrasion, noir, impression tissu lisse.
Température
-30 to +70
Normes et homologations
Raccord ½ coquille spécial.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

ABRA SLURRY coupling

Guide de manipulation

Guide de stockage