Applications

Avantages

Design

3367_1b361af0-7f4e-4843-9106-254f026e3c5d.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR, noir, lisse, résistant à l'abrasion.
Armature
nappes métalliques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM, noir, ondulé, aspect grain toile, résistant aux intempéries.
Température
-30 to +70
Normes et homologations
Les tuyaux équipés de brides END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiquées dans le tableau ci-dessous.
Informations complémentaires
Faible allongement sous pression de service inférieure à 20bar.
Utilisable en zones ATEX.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage