Applications

Avantages

Design

4062_f87ab54e-2eed-484e-8534-00ede124f07d.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature
guipée textile
Revêtement
CR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse.
Informations complémentaires
Longueurs de livraison pour chaque commande :
50% en longueurs standard ;
50% en longueurs tout venant :
10-39m pour tous DN,
41-99m pour DN 4.8,
41-119m pour DN 6.4 à 15.9,
41-79m pour DN 19 à 25.4.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article