Vue d'ensemble
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, résistant à l’abrasion, noir.
Applications
Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, cyclones, silos, etc., pour répondre à des phénomènes d’usure provoqués par des produits de très faible granulométrie et très abrasifs de par leur nature (roches, métaux, bois et tous matériaux en fines particules, produits chimiques, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (fines particules, vrac), en état sec et température maxi +70°C.

Confections de bavettes.

Panneaux suspendus favorisant le décolmatage.

Secteurs d’activités : sablières, carrières, cimenteries, centrales à béton, etc.
Avantages
Excellentes propriétés mécaniques : résistance et allongement rupture, déchirure, abrasion, etc.
Excellente résistance à l’usure par frottement et par projection de produits de très faible granulométrie : sable, grenaille, fines particules, poussière abrasive, etc.
Protection contre la corrosion.
Réduction de la propagation du bruit et des vibrations.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Bénéfices
Performance.
Sécurité.
Fiabilité.
Durée de vie.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Rubber compound - Noir R353
Densité 1.00 ± 0.05 g/cm³
Dureté ASTM D2240 40 ± 5 Shore A
Résistance rupture ISO 37 ≥20 MPa
Résistance rupture (Rr) ISO 37 ≥650 %
Déchirure (Rd) ISO 34-1 ≥20 N/mm
Résistance à l'abrasion (5N) ISO 4649 ≤80 mm³
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C ISO 815-1 ≤25 %
Temperature
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Pression de service -40/+70 °C
Vieillissement
Mesure caracteristiques Standard Valeur
∆ Dureté 168h à 70°C ASTM D573 ≤5 Shore A
∆ Résistance rupture 168h à 70°C ASTM D573 ≤-15 %
Allongement rupture ASTM D573 ≤-25 %
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Résistance chimique
Insonorisation Acides et bases concentrés Ozone Huiles et Hydrocarbures
Très bonne Bonne Bonne Déconseillée
Dimensions
Epaisseur(mm) Largeur(mm) Longueur(m) Poids(kg/m2) Aspect Option
6.0±0.5 1400.0±2% 10.0±2% 6.0 2 faces lisses -
15.0±1.0 1400.0±2% 5.0±2% 15.0 2 faces lisses -
20.0±1.4 1400.0±2% 5.0±2% 20.0 2 faces lisses -
4.0±0.4 1400.0±2% 10.0±2% 4.04 2 faces lisses -
5.0±0.4 1400.0±2% 10.0±2% 5.05 2 faces lisses -
8.0±0.7 1400.0±2% 10.0±2% 8.08 2 faces lisses -
10.0±1.0 1400.0±2% 10.0±2% 10.1 2 faces lisses -
25.0±1.75 1400.0±2% 5.0±2% 25.24 2 faces lisses -
3.0±0.3 1400.0±2% 10.0±2% 3.01 2 faces lisses -
Identification
Marquage Sans.
Conditionnement Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.
Emballage Sous film polyéthylène noir.
Etiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis