Applications

Avantages

Design

3367_152abe4b-8003-463e-a146-f27a69e6d575.gif
Vue d'ensemble
Tube
tissu en polyester enduit d’EPDM résistant à la chaleur, noir.
Armature
hélice extérieure en acier gainée d’EPDM
Température
-40 to +150
Informations complémentaires
Conditionné en cartons.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage