Applications
Equipement des pompes à essence pour la distribution volumétrique de carburant : essence normale et super, essence sans plomb et gasoil.
Avantages
Bonne tenue au vieillissement et à l’abrasion provoquée par les frottements répétés sur les sols huileux.
Conforme aux normes européennes.
Peut être livré équipé de raccords.
Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR, noir, lisse, résistant à l’essence.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC, vert, lisse, résistant à l’huile et aux intempéries.
Température
-25 to +65
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)