Applications

Avantages

Design

3367_ebd0f162-1993-4d17-a139-0394cb508027.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
1 tresse aramide
Revêtement
EPDM, noir pour diamètre 7.2mm, noir ou vert pour diamètre 9.5mm, vert pour diamètre 20mm, lisse.
Température
-40 to +120
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3