Applications

Avantages

Design

3367_4cea6283-1ca2-4695-8fd4-4cc8ca08fa29.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

BTP

Guide de manipulation

Guide de stockage