Applications
Refoulement pneumatique de produits pulvérulents (chaux, ciment, engrais, etc.), grains, sable, silice, produits minéraux ou produits calibrés (engrais, granulés de PVC, céréales, etc.).
Sablage et grenaillage de pièces métalliques des façades et des ouvrages.
Avantages
- Très résistant à l’abrasion, aux frottements et aux conditions atmosphériques.
- Evacuation de l’électricité assurée par le mélange du tube et par la tresse de masse.
- Excellente résistance à la flexion et à la torsion.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
plis textiles
Revêtement
NR résistant aux intempéries, gris, aspect grain toile.
Température
-30 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)