Applications
Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac.
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage (ciments, sables, chaux, etc.) ainsi que de céréales, engrais, aliments pour bétail et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, granulés, etc.).
Avantages
- Tuyau souple, léger, s’enroulant à plat.
- Excellente résistance à l’abrasion.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR ayant une remarquable résistance à l’abrasion, beige, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.