Applications

Avantages

Design

3367_ad102949-c4f9-4403-a03e-0dbe2fd92553.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Température
-40 to +90
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.
Utilisable en zone ATEX.
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
102
110.5
0.9 145 15.876 12.00 0025973
113.0
121.5
0.9 155 17.496 12.00 0025981
127
135.5
0.7 170 19.560 12.00 0026005
152
160.5
0.4 195 23.256 12.00 0026013
178.0
186.5
0.25 220 27.396 12.00 0026021
204
212.5
0.15 245 30.948 12.00 0026039
38
44.5
0.9 45 5.748 12.00 0025890
51
57.5
0.9 70 7.500 12.00 0025908
63
70.0
0.9 95 8.640 12.00 0025916
76
83.5
0.9 115 10.284 12.00 0025932
90
97.5
0.9 125 12.072 12.00 0025965
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

Guide de manipulation

Guide de stockage

Nos solutions pour les cimenteries

Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.