Applications
Gaine très robuste.
Idéale pour le transport de matériaux extrêmement abrasifs et coupants tels que limaille, sable, gravier, glace, etc, dans la métallurgie, l’industrie du verre, le traitement des minerais, les ports, les gros aspirateurs industriels.
Avantages
Excellente résistance à l’abrasion et à la perforation.
Hélice en acier cuivré, collée à l’intérieur de la paroi, résistante à l’écrasement, la pression et la dépression.
Tube très lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Armature
hélice en acier cuivré
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Standard : fixation par collier.
Option : embout vissable.
Option : embout vissable.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)