Applications
Tuyau de compresseur pour usage très intensif destiné aux chantiers de construction, carrières, projets de génie civil, etc.
Avantages
Résistance élevée à l’usure, à la flexion et à la torsion.
Excellente tenue à l’abrasion, aux agents atmosphériques et au passage sur des surfaces rugueuses et huileuses.
Bonne flexibilité même à basse température.
Convient pour le passage d’oxygène.
Couleur jaune, visible sur les chantiers.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, jaune, lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm.
Température
-30 to +70
Spécifications techniques
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)